Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Kapslede sikkerhetsbrytere

Skape et trygt arbeidsmiljø

Med kapslede sikkerhetsbrytere hjelper vi deg med å skape et sikkert arbeidsmiljø ved å redusere risikoen for elektriske eller mekaniske ulykker.

Industriforskrifter over hele verden inneholder krav til utstyr for frakobling og som kan hindre utilsiktet oppstart av maskineri. Disse kravene kan oppfylles ved bruk av sikkerhetsbrytere

Utvalget vårt inneholder side- og frontbetjente sikkerhetsbrytere fra 16 til 1 200 ampere (IEC), merkeeffekt fra 7,5 til 1 200 kW, opptil 690 V (AC23-A). i kapslinger laget av plast, stål, syrefast rustfritt stål og aluminium
 

  • Lang levetid og med høy motstand
    Kapslingene er laget av materialer av høy kvalitet og som er UV-bestandige, med beskyttelsesgrad IP65. Passer både for innendørs og utendørs bruk.
  • Forhindrer elektriske ulykker
    Spesifikasjoner som håndtak, som kan låses med hengelås og kapslingsforrigling muliggjør sikkert vedlikehold og trygg installasjon.
  • Raskt og enkelt valg
    Det nettbaserte verktøyet for brytervalg lar brukeren enkelt velge den beste bryteren til sin applikasjon.
  • Høy ytelse og pålitelighet
    Sikkerhetsbrytere kan brukes i krevende applikasjoner. Sikkerhetsbrytere i miljøer med elektromagnetisk støy (EMC).

Are you looking for support or purchase information?

Høydepunkter

Verktøy og kundestøtte