Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

C4TL/C5TL
Tre-fase strømtransformatorer for bruk med UMC

Strømtransformatorene CT4L og CT5L er tilbehør til «Universal Motor Controllers» – UMC100.
Ved motorstrøm > 63 A trengs det en ekstra ekstern strømtransformator.
Med bare fire typer kan det nominelle strømområde utvides opp til 850 A.

Hovedfunksjoner

  • For bruk med UMC og nominell motorstrøm > 63 A
  • Kun fire typer for Ie opp til 850 A
  • CT med lineære egenskaper

Are you looking for support or purchase information?

Produkter og dokumenter

Products
Documents
Application
Loading documents

Motorstrømmen beveger seg gjennom strømtransformatoren.
UMC måler sekundærstrøm (4 A ved nominell strøm) og beregner den virkelige verdien basert på parameterinnstillingen, «Strømfaktor».
Mer informasjon om innstilling av denne parameteren er tilgjengelig i UMC-håndbøkene.