Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Universale motorkontrollere

Intelligent motorkontroll

Intelligente ABB motorkontrollere kombinerer funksjonene for motorvern, motorstyring, driftsstatus/feilmeldinger, diagnostikk og feltbuss/Ethernet-kommunikasjon i en enhet. I tillegg til den velprøvde UMC100, har nye UMC100.3 enda flere muligheter.


Hovedfordeler 

  • Ved montasje: reduksjon av kabling, sparer montasjetid og kostnader
  • Ved feil: Rask utskifting gir redusert nedetid
  • Idriftsettelse: redusert igangkjøringstid
  • Rasjonell: bredt bruksområde gir færre varianter, og redusert reservedelshold


Tekniske data

  • Strøm og effektmåling
  • Maks 1000 V AC
  • 45 til 65 Hz
  • Nominell motorstrøm 0,24 til 63 A, uten tilbehør
  • Trippklasse 5E, 10E, 20E, 30E, 40E i henhold til EN/IEC 60947-4-1
  • PTC-inngang

Vårt tilbud