Universal motorkontroll 100.3
Intelligent motorkontroll
Intelligente ABB motorkontrollere kombinerer funksjonene for motorvern, motorisk kontroll, feltbuss og Ethernet-kommunikasjon og feildiagnose.
Hovedfordeler
- Reduksjon av kabling: tid, sted og kostnader
- Rask utbytting -> tid, reduserer nedetiden
- Kutt ned på igangkjøringstiden
Hovedfunksjoner
- Maks 1000 V AC motorspenning
- For enkeltrom- og trefase motorer
- Nominell motorstrøm 0,24 til 63 A, uten tilbehør
- Bruddklasse 5, 10, 20, 30, 40 i henhold til EN/IEC 60947-4-1
- Fleksibel montering av kommunikasjonsgrensesnitt
- Standard feltbussforbindelse og kabling