Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

AS 3-polede kontaktorer

Effektiv og plassbesparende

De kompakte AS-kontaktorene lar deg optimalisere utstyr, design og gir pålitelig, tids- og kostnadsbesparende løsninger.

Hovedfordeler

  • Rett ytelse til rett pris
  • Samme dimensjoner i dybde, bredde og høyde i hele området i AC- eller DC-kontroll og for skrue og fjærterminaler
  • Reverserende kontaktorer i 90 mm, inkludert mekanisk og elektrisk forrigling uten ekstra bredde
  • Enkel, rask og sikker montering av startere, takket være koblingssett for direkte-online, reverserende og star-delta-startere.

Hovedfunksjoner

  • Opp til 7,5 kW – 400 V AC-3, 10 hk – 480 V og 24 V – AC-1, 20 V – generell bruk
  • Skrue- og fjær-tilkoblingstyper
  • Direkte kontroll av PLC-er fjerner all bruk av grensesnittsreléer, og reduserer tavlens strømforbruk
  • Sidefestede overspenningsdempere, integrert i de samlede kontaktordimensjonene
  • Speil og mekanisk koblede kontakter.

Are you looking for support or purchase information?

Høydepunkter

Produkter og dokumenter

Product browser
Documents
Loading documents