Elektronisk overlastvern
Elektroniske overlastvern gir pålitelig og presis beskyttelse av motorer ved overbelastning eller fasefeil. Elektroniske overlastvern kan være deler av en kompakt startløsning, sammen med kontaktorer.
Hovedfordeler
- Pålitelig motorbeskyttelse
- Startere som er enkle å lage
- Optimalisert tilpassing til ABB-kontaktorer
- Reduserte logistikkostnader og forbedret design med tre utløserklasser i én enhet
- Enkle monteringssett og kabeltilbakestilling for fjernkontroll tilgjengelig for spesifikke applikasjoner.
Hovedegenskaper
- Valgbar utslagsklasse (10E, 20E, 30E)
- Justerbare strøminnstillingsområder
- Overlastbeskyttelse med fasebruddsfølsomhet
- Temperaturkompensasjon opp til +70 °C og egentilførsel
- Automatisk eller manuell tilbakestilling, forseglbar
- Stopp- og testfunksjon.