3-polede Minikontaktorer
Minikontaktorer er ideelle for applikasjoner der pålitelighet er helt nødvendig, og der plassbesparelse er viktig.
Dimensjonene, de tekniske egenskapene og utvalget i sortimentet gir kundene høy fleksibilitet med et bredt spekter av bruksområder.
Hovedfordeler
- De flateste minikontaktorene på markedet
- Ingen driftsstøy takket være summingsfri spole
- Energi- og kostnadsbesparende
- Fleksibel bruk i alle posisjoner.
Hovedfunksjoner
- Opp til 5,5 kW, 400 V AC-3, 5 hk – 480 V, 20 A – 400 V AC-1 og 16 A – generell bruk
- 3 tilkoblingstyper er tilgjengelige: skrue, loddestifter og flate stifter
- Mini-reverserende kontaktor med innebygget mekanisk forrigling er tilgjengelig
- Spesiell versjon med 1,4 W spole for direkte tilkobling til PLS
- Integrert beskyttelseskrets med dioder og et ekstra overspenningsvern.