Termisk overlastvern
Varmeoverbelastningsreléer er økonomiske elektromekaniske vern for hovedkretser.
De gir pålitelig motorbeskyttelse ved overbelastning eller fasefeil.
Termisk overlastrelé kan gi en kompakt starterløsning sammen med kontaktorer.
Hovedfordeler
- Pålitelig motorvern
- Startere som er enkle å lage
- Optimalisert tilpassing til ABB-kontaktorer
- Enkle monteringssett og kabeltilbakestilling for fjernkontroll tilgjengelig for spesifikke applikasjoner.
Hovedfunksjoner
- Utløserklasse 10
- Justerbare strøminnstillingsområder
- Overbelastningsvern med fasebruddsfølsomhet
- Temperaturkompensasjon opp til +60 °C
- Automatisk eller manuell nullstilling, forseglbar
- Stopp- og testfunksjon