AF 4-polede kontaktorer
Med AF-teknologi som standard, etablerer AF-kontaktorer en ny industristandard.
Den elektronisk kontrollerte spolen gir flere fordeler i forhold til konvensjonelle alternativer, og sammen med ABBs brede produkttilbud, blir det optimal konfigurasjon, hver eneste gang.
Hovedfordeler
- Optimaliser logistikken og kutt ned på administrasjonskostnadene med færre produktvarianter å håndtere
- Få tilgang til global støtte, og bruk de samme produktene i alle deler av verden
- En reduksjon av energiforbruket til spolen på 80 %
- Sikre oppetiden din ved at AF-teknologien forbikobler spenningsfall og dropp.
Hovedegenskaper
- Opp til 1000 A, 690 V AC-1 og 540 A, 600 V generell bruk
- Bare 4 spoler dekker 24 V – 500 V AC og 20 V DC – 500 V DC
- Innebygget overspenningsvern
- Speil og mekanisk koblede kontakter
- Tilbehør som er enkelt i bruk med «snap-to-connect»-funksjon.