4-polede Minikontaktorer
Minikontaktorer er ideelle for applikasjoner der pålitelighet er helt nødvendig, og der plassen er verdifull.
Dimensjonene, de tekniske egenskapene og utvalget i sortimentet gir kundene høy fleksibilitet med et bredt spekter av bruksområder.
Hovedfordeler
- De flateste minikontaktorene på markedet
- Ingen driftsstøy takket være summingsfri spole
- Energi- og kostnadsbesparende
- Fleksibel bruk i alle posisjoner.
Hovedfunksjoner
- Opp til 20 A, 690 V AC-1 og 16 A, 600 V generell bruk
- 3 tilkoblingstyper tilgjengelige: skrue, loddestifter og flate stifter
- Spesiell versjon med 1,4 W spoleforbruk for direkte tilkobling til PLS
- Integrert beskyttelseskobling med dioder og et ekstra overspenningsvern.