Kontaktorer for kobling av kondensatorlaster
Kondensatorbryterapplikasjoner fører til svært høye strømtopper ved kondensatorenergiseringen. UA..RA kontaktorer er utstyrt med dempemotstand for å håndtere ubegrensede strømtopper.
Fordeler
- Det bredeste kontaktorsortimentet på markedet opp til 80 Kvar
- Pålitelig i kondensatorbrytende, krevende applikasjoner
- Enkelt valg med CAPCAL-programvare.
Funksjoner
- UA..RA kontaktorer, med dempende resistorer brukes når toppstrømmer langt overstiger 100 ganger den nominelle RMS-strømmen
- UA-kontaktorene brukes når toppstrømmer er mindre eller lik 100 ganger den nominelle RMS-strømmen
- UAF..RA med bred styrespenning er tilgjengelig, takket være AF-teknologien og elektronisk spole