Kontaktorer for kobling av DC-laster
GA og GAF er spesielt utviklet for å veksle DC-kretser opp til 1000 V. Takket være effektivt bryting av DC-kretser, er produktspekteret et av de mest kompakte på markedet. Våre standard AF-kontaktorer kan også brukes for å koble DC-laster opp til 850 V DC.
Fordeler
- Kompakt og moderne design
- IEC og UL-godkjent
- Tilgang til global støtte, og bruk de samme produktene i alle deler av verden
- Pålitelige i alle net.
Funksjoner
- Opp til 2000 A, 1000 V DC
- GAF basert på velprøvd AF-teknologi
- Bredt kontrollspenningsområde (f.eks 100-250 V AC/DC)
- PLS-grensesnitt, 24 V DC – 100 mA
- Innebygget overspenningsvern.