Installasjonskontaktorer
ESB installasjonskontaktorer brukes hovedsakelig i bygninger for å bytte og styre lys, varme, ventilasjon, motorer og pumper. De er laget for å matche ABBs modulære komponenter, og kan enkelt integreres i dedikerte tavler. EN-kontaktorer har en innebygget vippebryter for automatisk og manuell bruk.
Hovedfordeler
- Kraftig bryter for lamper
- ESB24 … ESB63 er summefrie og har lavt strømforbruk
- Betydelig redusert plass i forhold til industrikontaktorer
- Bedre logistikk takket være AC/DC-spole som krever færre varianter
Hovedfunksjoner
- ESB-kontaktorer opp til 63 A 400 V AC-1 eller AC-7a med 2- til 4-pol-versjoner
- EN-kontaktorer opp til 40 A, 400 V AC-1 eller AC-7A manuell/automatisk bruk
- ESB20, EN20 er aktivert med AC-spole
- ESB24 ... 63, EN24 ... 40 er utstyrt med en likestrømspole
- En varistor beskytter spolen mot eksterne lynnedslag og overspenninger (ESB24 ... ESB63)