Manuelle motorstartere
Manuelle motorstartere er elektromekaniske vern for hovedkretsen.
De brukes hovedsakelig til å gi sikringsløst vern mot kortslutning, overbelastning og fasefeil, samt til slå motorer manuelt PÅ/AV.
Sikringsløst vern sparer kostnader og plass og sørger for rask utkobling ved kortslutning (på millisekunder). Starterkombinasjoner er satt opp sammen med kontaktorer.
Hovedfordeler
- Harmonisert hovedsortiment av tilbehør (hjelpekontakter, signalkontakter, shuntutløsere og underspenning) for MS1xx- og MO1xx-familien
- Kompakt design
- Effektiv planlegging og installasjon som perfekt matcher ABBs kontaktorfamilie
- Enkle forbindelsesledd sikrer elektrisk og mekanisk tilkobling til startere direkte-på-linje
- Mindre stopptid ved vern av motorer og redusert feilsøking
- Reduksjon av vedlikeholdsutgifter ved vern av motorer
Hovedfunksjoner
- Manuell kontroll/kortslutningsstrøm- og overbelastningsvern
- Justerbar strøminnstilling for overbelastningsvern og magnetisk utløserindikasjon
- Frakoblingsfunksjon
- Temperaturkompensasjon
- Fjernstyring via underspenningsutløsning eller shunt-utløsning
- Kortslutningsbryter har kapasitet opp til 100 kA