CP-B
Ultra-kondensator baserte bufringsenheter
ABB tilbyr nyskapende og helt vedlikeholdsfrie produkter for bufring av 24 V DC forsyning ved avbrutt nettstrøm på primærsiden av switch mode-strømforsyning.
Hovedfordeler
- Vedlikeholdsfrie
- Med den nyeste ultra-kondensatorteknologien i stedet for batterier
- Ingen dyputlading
- Temperaturmotstand
Hovedfunksjoner
- Nominell inngangsspenning 24 V DC
- Nominell strøm 3 A DC, 10 A DC, 20 A DC
- Kan utvides med CP-B EXT.2 modul
- LED for statusindikasjon
- Høy effektivitet, over 90 %