CP-C.1 – Gir deg kontrollen
ABBs høyeffekt strømforsyninger
CP-C.1-strømforsyningene er ABBs høytytende og mest avanserte serie. Med utmerket effektivitet, høy pålitelighet og nyskapende funksjonalitet, er den klar for de aller mest krevende industriapplikasjonene. Disse strømforsyningene har en integrert kraftreserve på 50 %, og driftes med en virkningsgrad på opptil 94 %. De er utstyrt med overopphetingsbeskyttelse, og aktiv effektfaktorkorrigering. Sammen et bredt AC- og DC-inngangsområde og omfattende, verdensomspennende godkjenninger er CP-C.1 strømforsyninger det foretrukne valget for profesjonelle DC-applikasjoner.
Hovedfordeler
- Energireserver og bryting av høye strømtopper holder applikasjonen igang
- Høy effektivitet opp til 94 % fører til mindre energiforbruk og dermed sparer man penger og plass samtidig som man unngår varmeutvikling
- Pålitelig i tøffe miljøer på grunnet tålerranse for ekstreme temperatureforhold
Hovedfunksjoner