CP-D

Strømforsyninger med montering for distribusjonstavler

CP-D serien strømforsyningsenheter i MDRC-design (modulære DIN-skinne komponenter) passer inn i alle boliginstallasjoner og fordelingstavler.

Hovedfordeler

  • Med bredde 18 – 90 mm, er CP-D serien switch mode-strømforsyninger ideelle for installasjon i distribusjonstavler
  • Optimalisert for globale applikasjoner
  • CP-D-strømforsyninger kan mates med 90-264 V AC eller 120-375 V DC
  • Kontinuerlig justerbar utgangsspenning (CP-D> 10 W)
  • Dermed kan de tilpasses optimalt til bruken, f.eks kompensering av spenningsfall forårsaket av lang kabellengde

Hovedegenskaper

  • Utgangsspenninger 12 og 24 V DC</2564>
  • Utgangsstrøm 0,42 A/0,83 A/1,3 A/2,1 A/2,5 A/4,2 A
  • Effektområde 10 W, 30 W, 60 W, 100 W
  • Bredt utvalg innganger 110-240 V AC (90-264 V AC, 120-375 V DC)
  • Høy virkningsgrad på opp til 89 %
  • Lavt effekttap og lav varmeutvikling

Are you looking for support or purchase information?

Produkter og dokumenter

Product browser
Documents
Loading documents
Select region / language