CP-E

Økonomiske strømforsyninger for din applikasjon

CP-E-serien leverer forbedret funksjonalitet mens antallet ulike typer har blitt betydelig redusert.

Nå kan alle strømforsyninger benyttes i en omgivelsestemperatur på opp til +70 °C

Hovedfordeler
  • CP-E serien 24 V-enheter > 18 W har utgang/kontakt for overvåking av utgangsspenning og fjerndiagnostisering.
  • Optimalisert for globale applikasjoner:
  • CP-E strømforsyninger kan leveres innenfor et bredt spekter AC- eller DC-spenning.
  • Kontinuerlig justerbar avgitt spenning.
  • Dermed kan de tilpasses optimalt til bruken, f.eks. kompensering av spenningsfall forårsaket av lang kabellengde.
  • For frakobling av parallellkoblede strømforsyningsenheter under eller lik 40 V, er redundansmoduler tilgjengelige for å oppnå sann redundans.


Hovedfunksjoner

  • Justerbare utgangsspenninger 5 V, 12 V, 24 V, 48 V DC
  • Utgangsstrøm 0,625 A/0,75 A/1,25 A/2,5 A/3 A/5 A/10 A/20 A
  • Effektområde 15 W, 18 W, 30 W, 60 W, 120 W, 240 W, 480 W
  • Høy virkningsgrad på opp til 90 %
  • Lavt effekttap og lav varmeutvikling
  • Omgivelsestemperaturområde under drift -40 ... + 70 °C 

Are you looking for support or purchase information?

Produkter og dokumenter

Product browser
Documents
Loading documents
Select region / language