CP-T

Tre-fase strømforsyninger

CP-T-serien tre-fase strømforsyninger er det yngste medlemmet i ABBs strømforsyningsfamilie.

I design og funksjonalitet, er den nye serien et perfekt supplement til eksisterende produkter, og utvider serien på en perfekt måte.


Hovedfordeler

  • Solid state-utgang for funksjonsovervåkning og fjerndiagnostikk
  • Skal brukes i 340-575 V AC eller 480-820 V DC forsyningssystemer
  • Kontinuerlig justerbar utgangsspenning
  • Dermed kan de tilpasses optimalt til bruken, f.eks. kompensering av spenningsfall forårsaket av lang kabellengde

Hovedfunksjoner

  • Nominell utgangsspenning 24 V, 48 V DC
  • Nominell utgangsstrøm 5 A, 10 A, 20 A, 40 A
  • Nominell utgangseffekt 120 W, 240 W, 480 W, 960 W
  • Typisk virkningsgrad på 93 %
  • Omgivelsestemperaturområde under drift -40 ... + 70 °C (480 W utgaver: -30 ... + 70 °C)
  • Fri konveksjonskjøling (ingen tvungen kjøling med vifter)
 

 

    Are you looking for support or purchase information?

    Produkter og dokumenter

    Product browser
    Documents
    Loading documents
    Select region / language