CP-D RU, CP-A RUD, CP-A RU
Redundansenheter
ABBS redundansenheter brukes til å etablere sann redundans, noe som øker tilgjengeligheten i elektriske systemer betydelig.
Avhengig av avgitt strøm og kapslingen til strømforsyningen, er tre forskjellige versjoner tilgjengelige:
- CP-D RU i MDRC-hus
- CP-A RUD for sant redundant oppsett av to 24 V DC strømforsyninger med maks. utgangsstrøm på 2,5 A p.r kanal
- CP-A RU for sant redundant oppsett av to 24 V DC strømforsyninger med maks. utgangsstrøm på 20 A pr. kanal