Grensebrytere
Endebrytere er elektromekaniske enheter.
Kontaktene er mekanisk koblet til en aktuator.
Ved å kombinere ulike typer aktuatorer, husmateriale og kontakter, er endebryterne våre perfekt egnet til et stort utvalg applikasjoner, uansett miljø.
Hovedfordeler
- Pålitelig drift
- Synlig drift
- Hver applikasjon får riktig endebryter.
Hovedfunksjoner
- Plast- eller metallhus, IP65 eller IP67
- Kan svitsje sterkstrøm, opp til 10 A
- Mekanisk holdbarhet opp til 10 millioner operasjoner