PSTX mykstarter
PSTX kombinerer mange års forskning og produktutvikling med omfattende kunnskap om applikasjonsspesifikke krav og behov.
PSTX er vår aller nyeste og mest forseggjorte mykstarterserie. Den gir optimal start og stopp, samt beskyttelse for motorer, og har fått en rekke nye og spennende funksjoner og økt pålitelighet til alle slags motorstartapplikasjoner.
Hovedfordeler
- Sikre motorpålitelighet
- Forbedre installasjonseffektiviteten
- Øke applikasjonsproduktiviteten.
Hovedfunksjoner
- Tre-fasestyrt
- Driftsspenning: 208-690 V AC
- Bredt kontrollspenningsområde: 100-250 V, 50/60 Hz
- Merkedriftsstrøm: 30…1250 A (innvendig delta: 2160 A)
- Belagte kretskort
- Momentkontroll for utmerket kontroll av pumper