Gniazdo z przesłoną

Prąd jest potrzebny, ale bardzo niebezpieczny

Gniazdo z bolcem ze zintegrowaną przesłoną zapewnia skuteczniejszą ochronę dzieci przed porażeniem prądem elektrycznym. W przeciwieństwie do później montowanych mechanizmów gniazdo posiada gwarancję w postaci certyfikatu zgodności VDE. Jest to proste w użyciu gniazdo o wyjątkowej konstrukcji.

Dzieci lubią się bawić w małych odkrywców. Chociaż cieszy to rodziców, niesie to za sobą pewne zagrożenia. Dzieci szybko odkrywają gniazda. Na szczęście jest na to rozwiązanie: gniazdo z przesłoną. Dzięki niemu dzieci są bardziej bezpieczne niż w przypadku standardowego gniazda, ponieważ przesłonę automatyczną można otworzyć jedynie po wywarciu równoczesnego nacisku na oba otwory. 
Główne korzyści
  • Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym powoduje, że dzieci są bardziej bezpieczne
  • Klasyczna i komfortowa obsługa
  • Jest to proste w użyciu gniazdo o wyjątkowej konstrukcji

Cechy charakterystyczne

  • Przesłona otwiera się jedynie po wywarciu równoczesnego nacisku na oba otwory
  • Urządzenia typu „Teddies” są zawodne i nie spełniają przepisów VDE
  • Przesłona jest przytwierdzona do gniazda i nie można jej zdjąć przypadkowo

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Polecane

Select region / language