Gniazdo z USB

Stałe miejsce ładowania

Teraz można ładować smartfony, tablety, aparaty i odtwarzacze mp3 w stałym miejscu w domu: w gnieździe z bolcem z USB. Już nie trzeba poszukiwać stacji USB do ładowania urządzeń z własnym zasilaczem i przewodem elektrycznym. Podczas ładowania lokalizacja gniazda pozostaje niezmieniona. Dzięki temu ładowanie jest jeszcze bardziej komfortowe.

Połączenie gniazda z bolcem ze stykiem uziemienia i nowoczesnym zasilaczem USB zapewnia jednolitą konstrukcję.

pl-sd-usb-02
Główne korzyści
  • Zintegrowana przesłona gniazda SCHUKO® USB ze stykiem uziemienia gwarantuje większą ochronę
  • Gniazdo jest również energooszczędne
  • W trybie oczekiwania — gdy żadne urządzenie nie jest podłączone — pobór mocy jest mniejszy niż 0,1 W

Cechy charakterystyczne

  • Ładowanie prądu do 700 mA
  • Elektroniczna ochrona przed zwarciem i przeciążeniem
  • Certyfikat VDE

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Polecane

Select region / language