Seria steplight®

Umożliwia orientację w pomieszczeniu i zapewnia większe bezpieczeństwo w ciemności

Dwa w jednym: Seria steplight® to mechanizm gniazda z bolcem ze zintegrowanym światłem umożliwiającym orientację w pomieszczeniu. Diody zapewniają wspaniałą orientację w pokojach, korytarzach lub klatkach schodowych, gdy jest ciemno. Jest to bardzo przydatna funkcja w każdym pomieszczeniu mieszkalnym - idealnie sprawdza się w domach osób starszych lub jako nocne światło w pokojach dziecięcych.

Dwie diody emitują pionowy, skierowany w dół snop światła z gniazda. Światło orientacyjne można wyłączyć w dowolnym momencie za pomocą oddzielnego wyłącznika.
Główne korzyści
  • Gniazdo ze światłem orientacyjnym, które można wyłączyć
  • Snop światła umożliwia orientację w pomieszczeniu w ciemności
  • Idealne rozwiązanie dla szpitali

Cechy charakterystyczne

  • Nocne światło orientacyjne
  • Z przesłoną
  • Z oddzielnymi przewodami połączeniowymi do styku wyłącznika
  • Odporny na działanie środków żrących, np. amoniaku, benzyny, olejów, smarów, alkoholu, środków czyszczących, w normalnych stężeniach

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Polecane

Select region / language