Konfiguracja połączenia zewnętrznego
z użyciem Ekip E-Hub
Moduł Ekip E-Hub pozwala zwiększyć zakres zastosowania systemu sterowania rozdziałem energii elektrycznej ABB Ability™ i modernizować systemy wykorzystujące wcześniejsze wersje urządzeń pomiarowych i zabezpieczających firmy ABB.
Moduł Ekip E-Hub można zamontować na szynie DIN, żeby gromadzić dane pochodzące z całego systemu. Oprogramowanie Ekip Connect pozwala błyskawicznie skonfigurować połączenia, ułatwiając i przyspieszając proces przekazania do eksploatacji.
Zarówno w przypadku konfiguracji połączenia wbudowanego, jak i zewnętrznego przeprowadzane jest automatyczne skanowanie urządzeń systemowych, a usługi związane z chmurą aktywowane są w kilku prostych krokach. Dodatkowo istnieje możliwość podłączenia czujników parametrów środowiskowych (temperatury, wody i gazu) za pomocą analogowych lub cyfrowych wejść i wyjść. Opcjonalnie dostępne są moduły do komunikacji Wi-Fi lub GPRS.