Użytkownicy końcowi
Koszty operacyjne niższe nawet o 30%
Zazwyczaj koszty działalności zakładu to 20% wydatków inwestycyjnych i 80% wydatków operacyjnych. System sterowania rozdziałem energii elektrycznej ABB Ability™ pomaga użytkownikom końcowym, takim jak właściciele zakładów i pracownicy, uzyskać szybszy zwrot z inwestycji dzięki ulepszonemu zarządzaniu środkami trwałymi, także w przypadku wielu lokalizacji.
System sterowania rozdziałem energii elektrycznej ABB Ability™ gwarantuje ciągłość pracy instalacji, obniżając jednocześnie koszty utrzymania i energii, co stanowi nieocenione wsparcie pracy zakładu. Koniec z inwestowaniem w skomplikowane systemy do projektowania i uruchamiania instalacji.
Chwal się osiągnięciami w zakresie zrównoważonego rozwoju i wydajności energetycznej — poinformuj o nich interesariuszy. Dowiedz się, jakimi środkami trwałymi dysponujesz. Działaj bardziej świadomie.