Zdalne sterowanie domofonem przez tablet lub telefon

Komunikacja za pomocą domofonu zapewnia klientom wygodę i poczucie bezpieczeństwa. System ABB-free@home® umożliwia płynną integrację domofonu z aplikacją zainstalowaną na tablecie lub smartfonie.

Sterowanie domofonem

Zawsze mile widziani

Z systemem ABB-free@home® można również zintegrować system komunikacji domofonowej ABB-Welcome. Oba rozwiązania obsługiwane są za pomocą panelu ABB-free@homeTouch 7". Przykładowe funkcje: użycie dzwonka do drzwi powoduje włączenie oświetlenia, dzięki czemu można lepiej przyjrzeć się odwiedzającym, a osoby odwiedzające dom podczas nieobecności domowników są nagrywane za pomocą kamery wideo.

Obraz bezpośrednio na ekranie

Praktyczne i wygodne rozwiązanie. Aplikacja Welcome umożliwia wyświetlenie obrazu z kamery wideo na ekranie tabletu lub smartfona. Dzięki temu osoby odwiedzające nieobecnych domowników będą widoczne na ekranie naszego urządzenia (wymaga to bramy IPgateway systemu ABB-Welcome).

Zalety

- Duży dotykowy wyświetlacz (17,8 cm) zapewniający podgląd odwiedzających
- Przyciski służące do łatwego otwieranie drzwi, wyciszania mikrofonu i obsługi oświetlenia
- Wbudowana pamięć zdjęć
- Możliwość skonfigurowania komunikatów powitalnych wyświetlanych po naciśnięciu dzwonka lub otwarciu drzwi

Chcesz wiedzieć więcej?

Pozostałe funkcje ABB-free@home®

Produkty

Select region / language