Stacja meteorologiczna

Stacja meteorologiczna

Służy do rejestrowania i przesyłania danych o nasłonecznieniu, temperaturze, prędkości wiatru i opadach. Dane pogodowe mogą być przesyłane do aktuatorów, które na ich podstawie będą sterować funkcjami. Dane meteorologiczne mogą być wyświetlane w interfejsie sieciowym free@home oraz w aplikacji free@home. Przedział pomiarowy prędkości wiatru: 2–30 m/s. Magistralę można podłączyć za pomocą dołączonej do zestawu listwy zaciskowej.

Dane techniczne

- Napięcie magistrali: 24 V-
- Napięcie znamionowe: 110 - 230 V~
- Częstotliwość znamionowa: 50 Hz - 60 Hz
- Wejścia: 4
- Wartości graniczne jasności: 1 – 100000 lx
- Stopień ochrony (urządzenie): IP 44
- Zakres temperatury (urządzenie): -20°C do 55°C
- Wymiary: (dł. x szer. x głęb.): 108 mm x 121 mm x 227 mm

Untitled72

Nr artykułu:
WS-1

Select region / language