Nowa seria UK600 obejmująca obudowy instalacyjne i multimedialne do montażu podtynkowego zapewnia maksymalną elastyczność, pozwalając zrealizować nawet najbardziej nietypowe instalacje. Dopracowana koncepcja wykorzystania przestrzeni oraz liczne przydatne detale w nowej serii UK600 umożliwiają prosty, bezpieczny i elastyczny montaż w czasie krótszym nawet o 10%. Dzięki nowej obudowie multimedialnej dostępna jest dodatkowa przestrzeń na wszechstronny sprzęt multimedialny. Różnorodność dostępnych wzorów drzwiczek i ościeżnic sprawia, że obudowy UK600 stają się atrakcyjnym elementem wystroju mieszkania.
- Do 200% więcej przestrzeni na okablowanie
- Nadaje się do montażu podtynkowego także w karton-gipsie, dostępne w rozmiarach od 12 do 60 modułów
- Dostępność jako obudowa instalacyjna, multimedialna lub kombinacja obu rozwiązań (obudowa kombi)
- Różnorodność drzwiczek i ram (zdjęcia, tablice korkowe lub magnetyczne, lustra, płyty o wyglądzie drewna lub stali nierdzewnej lub panele LED do podświetlanych folii)
- Możliwość rozbudowy i łączenia obudów w pionie i poziomie dzięki zastosowaniu odpowiednich elementów łączących.
- Możliwość składania zamówień związanych z daną fazą projektu w celu uniknięcia konieczności przechowywania urządzeń na terenie budowy