BIM jest procesem tworzenia informacji o inwestycji budowlanej oraz zarządzania takimi informacjami w całym cyklu danego przedsięwzięcia. BIM umożliwia specjalistom i ekipom z poszczególnych branż równoczesną pracę przy tym samym projekcie. Ułatwia realizację projektów oraz zapewnia oszczędności kosztów budowy, utrzymania, remontów i zarządzania. BIM nie jest już opcją — jego stosowanie jest obowiązkowe przy dużych projektach publicznych w wielu krajach.
Budynki zgodne z naszą wizją powinny być zrównoważone, komfortowe, elastyczne i gotowe na przyszłość. Dlatego ich wznoszenie oraz utrzymanie muszą być łatwiejsze. Jako jeden z najważniejszych uczestników rynku budownictwa i infrastruktury staramy się wspierać naszych klientów, doradców, wykonawców, projektantów i zarządców obiektów, dostarczając im obiekty i narzędzia BIM, których potrzebują.
Rosnąca liczba obiektów BIM do natychmiastowego pobrania dostępna jest w Centrum Pobierania Danych ABB.
Kompleksowe obiekty BIM zawierają wszystkie dane naszego rozwiązania, takie jak:
- Opisy geometrii 2D i 3D rzeczywistego produktu lub elementu
- Wymiary, masy i powiązane informacje
- Dane katalogowe
- Odnośniki do dodatkowych zasobów online
Firma ABB nieustannie inwestuje w:
- Rozwijanie katalogu obiektów BIM
- Doskonalenie jakości obiektów BIM według wymagań klientów
- Narzędzia do projektowania i konfigurowania obiektów BIM, ułatwiające ich użycie
- Zapewnianie sieci promotorów technicznych, którzy mogą współpracować przy projekcie wtedy, gdy są potrzebni
Główne atuty obiektów BIM ABB:
- W Centrum Pobierania Danych zawsze znajdują się obiekty BIM razem z dokumentacją produktu
- Różne formaty w jednym pliku
- Obiekty są dostępne w naszej bazie