Regulator temperatury pomieszczenia ma podtynkowe wejście uniwersalne i pełni funkcję „samodostrajającego się przełącznika klawiszowego”. Ten zaawansowany technologicznie produkt może precyzyjnie kontrolować ogrzewanie i chłodzenie pod kątem maksymalnego komfortu przebywania w pomieszczeniu. Specjalne podświetlenie: wejście uniwersalne składa się z maksymalnie pięciu bezpotencjałowych wejść binarnych, z których jedno można wybrać jako wejście analogowe, a dwa mogą być używane jako styki wejściowe czujnika temperatury. Dzięki temu użytkownik może podłączyć do regulatora montowanego podtynkowo nawet 5 standardowych przełączników/przycisków sterujących ściemniaczami, roletami, sekwencjami przełączania lub scenami oświetleniowymi.
Do przyłączania do wejścia uniwersalnego 5-miejscowego służy zacisk śrubowy/wtykowy 6-miejscowy. Dzięki takiemu rozwiązaniu podłączanie urządzeń/czujników do regulatora jest bardzo proste. Montaż wszystkich elementów systemu odbywa się błyskawicznie, co przekłada się na obniżenie kosztów montażu.
Firma ABB wprowadziła na rynek kolejne innowacyjne rozwiązanie, które zapewnia dostosowywanie ilości świeżego powietrza za pomocą czujnika CO2 marki Busch. Czujnik można również zintegrować z systemem KNX. Stężenie dwutlenku węgla w powietrzu nie powinno przekraczać 1000 ppm — szczególnie w miejscach zgromadzeń większej liczby osób, np. na spotkaniach, konferencjach czy w salach lekcyjnych. Dobrą jakość powietrza w otoczeniu gwarantuje system wentylacyjny sterowany nowym czujnikiem CO2 firmy ABB.
Nowy czujnik CO2 marki Busch mierzy nie tylko stężenie dwutlenku węgla w powietrzu, ale również wilgotność, ciśnienie i temperaturę powietrza. Wszystkie te cztery wartości są wyświetlane na ekranie i udostępniane na magistrali KNX. Górne i dolne wartości graniczne CO2 i wilgotności można zmieniać za pomocą powiązanej aplikacji. Skonfigurowane wartości graniczne są również udostępniane na magistrali KNX do wykorzystania w zastosowaniach dodatkowych.
Innowacyjne, wysokiej jakości czujniki ruchu oferowane przez ABB podnoszą komfort życia. Są nie tylko spostrzegawcze, pomocne i wydajne, ale również mogą automatycznie zarządzać szeregiem zadań w dowolnym miejscu w budynku. Łączenie za pomocą przycisku oznacza, że każdy przełącznik klawiszowy ma własną diodę LED o kolorach podstawowych (RGB), która odzwierciedla jego stan według koncepcji ABB. Zintegrowany czujnik temperatury dokładnie rejestruje rzeczywistą temperaturę w pomieszczeniu. W skład tej serii produktów wchodzi też funkcjonalny program użytkowy o uniwersalnym zastosowaniu. Osłony dostępne w systemie ABB-free@home® pełnią funkcję przełączników klawiszowych.
Wszystkie produkty z serii KNX można łączyć z wyłącznikami oświetlenia ABB/Busch-Jaeger z serii
f u t u r e® linear, Busch-axcent®, s o l o®, c a r a t®, Busch-Duro 2000® SI i Reflex SI.
- Cała seria urządzeń użytkowych: od czujników ruchu do regulatora temperatury pomieszczenia
- Pomiar stężenia dwutlenku węgla i wilgotności powietrza z wykorzystaniem zintegrowanego regulatora temperatury pomieszczenia
- Możliwość podłączania dodatkowych czujników
- Możliwość zamontowania zewnętrznego czujnika temperatury
- Do regulatora montowanego podtynkowo można podłączyć do pięciu standardowych przełączników/przycisków
- Nowość w programie: czujnik CO2 Busch
ABB (www.abb.com) jest światowym liderem w dziedzinie energetyki i automatyki. Umożliwiamy firmom z branży energetyki, przemysłu, transportu oraz infrastruktury poprawę wydajności przy jednoczesnym ograniczeniu oddziaływania na środowisko naturalne. Grupa kapitałowa ABB jest obecna w około 100 krajach na całym świecie i zatrudnia około 135 000 osób.