Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Nowość od DTS — seria opraw oświetleniowych LED do obszarów niebezpiecznych

Firma ABB z przyjemnością informuje, że obecnie w ofercie DTS ma dostępną pełną serię rurowego oświetlenia Exd pozwalającego zmniejszyć całkowity koszt konserwacji i zapewnić ciągłą pracę w zastosowaniach w branży ropy i gazu oraz zastosowaniach morskich.

Rodzina rurowych opraw LED DTS XFFL oferuje czas działania przekraczający 100 000 godzin, wydajność 5000 lumenów z uzyskiem 100 procent, jak również mocowanie elementów na tacy ślizgowej, co ułatwia instalację i konserwację, a ponadto umożliwia modernizację istniejących opraw z zamontowanymi lampami T8. Rurowe oprawy oświetleniowe LED DTS XFFL zawierają dławik kablowy i wsporniki oraz są dostępne w wykonaniu z poliwęglanu lub szkła. Rurowe oprawy LED DTS XFFL są produkowane z odlewów aluminiowych klasy morskiej o niskiej zawartości miedzi i są wykańczane farbą klasy morskiej.

„Dostępność technologii LED w wiodącej w branży rodzinie rurowych opraw XFFL z serii DTS i w rodzinie opraw powodziowych XLF zapewnia dłuższy okres eksploatacji, większą efektywność energetyczną oraz odporność na drgania i wstrząsy, aby umożliwić oświetlenie w miejscach niebezpiecznych” powiedział Christophe Janin, Global Product Manager ds. produktów dla lokalizacji niebezpiecznych. „Rurowe oprawy oświetleniowe i oprawy powodziowe to dwie najpopularniejsze pozycje w katalogu DTS, a dzięki oferowaniu ich z technologią LED ich zalety są dostępne w zastosowaniach związanych z przetwarzaniem ropy i gazu oraz w branży spożywczej i napojów, przetwarzania farmaceutycznego i chemicznego”.

Kluczowe funkcje

  • Jeden pasek diod LED odpowiada lampie fluorescencyjnej T8 i oferuje 15% przyrost strumienia wyjściowego
  • Ograniczenie konserwacji — czas działania przekracza 100 000 godzin i ogranicza wymiany lamp do jednej co 10 lat
  • Łatwa modernizacja — możliwość unowocześnienia tacy diod LED w istniejących oprawach wyposażonych w lampy T8
  • Wysoka jasność w lumenach równa 5000 lumenów przy uzysku 100%
  • Ochrona w agresywnym środowisku pracy — dostarczane po malowaniu farbą klasy morskiej i w wykonaniu z poliwęglanu lub szkła
  • Obejmują akcesoria (dławik kablowy, wtyk i wsporniki montażowe)

Dane techniczne

  • Wyprodukowane z aluminium klasy morskiej niezawierającego miedzi
  • Rura poliwęglanowa chroniona przed promieniowaniem UV — grubość 2,5 mm lub szkło borokrzemianowe — grubość 7 mm
  • Napięcie znamionowe: 100–254 V AC, 50/60 Hz
  • Konfiguracja okablowania: 5 przewodów
  • 2x wejście 3/4" NPT

Świadectwa i standardy

  • Zatwierdzone zgodnie z: EN60079-0, 60079-1, 60079-7\
  • Świadectwo badania typu WE: zgodnie z dyrektywą 94/9/WE
  • INERIS 13 ATEX 0050X
  • Ex II 2 G
  • Ex d IIC T6 Gb dla temperatury od -20°C do +55°C
  • Ex d IIB T6 Gb dla temperatury od -20°C do +55°C (dla XFRL140V, XFFL240V, XFRL165V i XFFL265V)
  • Ex II 2 D
  • Ex tb IIIC T 70°C Db IP66 dla temperatury od -20°C do +55°C (dla XFRL120, XFRL120V, XFRL140, XFRL140V, XFFL220, XFFL220V)
  • Ex tb IIIC T 80°C Db IP66 dla temperatury od -20°C do +55°C (dla XFRL165, XFRL165V, XFFL240, XFFL240V, XFFL265, XFFL265V)
  • Żarnik: 960°C EN60598-2-22
  • Bezpieczna temperatura pracy: od -20°C do +55°C
  • Próba IP: IP66 IEC 60529 (2001)
  • Współczynnik ochrony przed udarem: IK09 (poli) IK07 (szkło) według normy IEC 60262.
    Aprobaty produktu


    dts-steps-easy-retrofitting

Pliki do pobrania