Zasilacze impulsowe serii CP-S.1

Wysoka wydajność i niezawodność w kompaktowej obudowie

Zasilacze CP-S.1: wysoka wydajność i niezawodność w kompaktowej obudowie. Seria zaprojektowana do szerokiej gamy zastosowań, w tym segmentu producentów maszyn i urządzeń. Zasilacze posiadają zintegrowaną rezerwę mocy 150% przez pięć sekund i działają z wydajnością do 94%. Dzięki zabezpieczeniu przed przegrzaniem, aktywnej korekcji współczynnika mocy (wariant od 120 W do 960 W), szerokiemu zakresowi napięcia wejściowego AC i DC oraz światowym atestom (także morskim) nowe zasilacze CP-S.1 są preferowanym wyborem dla wiele zastosowań przemysłowych.

 

Główne korzyści

- Kompletna oferta 24 V DC od 3 A do 40 A w metalowej obudowie idealnie spełnia wymagania producentów maszyn OEM
- Oszczędność przestrzeni montażowej szafy sterowniczej dzięki kompaktowej konstrukcji i wysokiej wydajności
- Powlekane płytki drukowane PCBA i certyfikaty morskie umożliwiają zastosowanie w m.in. w turbinach wiatrowych, instalacjach solarnych , morskich
- Dostępna dodatkowa jednostka redundancyjna CP-C.1-A-RU umożliwiająca realizację rzeczywistej redundancji


Główne cechy

- Oszczędność miejsca i niewielka powierzchnia zajmowana przez zasilacz
- Zakres znamionowego napięcia zasilania od 100-240 V AC / 100-250 V DC
- Znamionowe napięcie wyjściowe 24 V DC
- Znamionowy prąd wyjściowy 3,0 A, 5,0 A, 10,0 A, 20,0 A i 40,0 A
- Wysoka sprawność do 94%
- Rezerwa 150% przez 5 s w celu uruchomienia dużych obciążeń
- Napięcie wyjściowe regulowane za pomocą przedniego potencjometru obrotowego „OUTPUT Adjust”, 24-28 V
- Niskie straty mocy i niskie nagrzewanie
- Swobodne chłodzenie konwekcyjne (bez wymuszonego chłodzenia)
- Powlekane PCBA
- Zabezpieczenie przed rozwarciem, przeciążeniem i zwarciem
- Zintegrowany bezpiecznik wejściowy
- DC OK - wyjście sygnalizacyjne „13-14” (przekaźnikowe)
- Jednostka redundancyjna CP-C.1-A-RU oferuje prawdziwą redundancję, dostępna jako dodatkowy komponent
- Aprobaty: cULus, DNV, EAC, RCM, SEMI F47, CE, UKCA

 

Picture1

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Red_Dot_picture

Główne punkty

Kompletna oferta

Seria zasilaczy CP-S.1 zapewnia kompletną ofertę z napięciem wyjściowym 24 V DC od 72 W do 960 W.

Środowisko

Zasilacz CP-S.1 24/40.0 jest w stanie wygenerować 1,4 tony CO2 w typowym okresie eksploatacji.

Niezawodność

Nowa seria CP-S.1 firmy ABB zapewnia najwyższą niezawodność systemu dzięki dodatkowym modułom buforowym i redundancyjnym.

Aplikacja

Solidna konstrukcja sprawia, że zasilacze CP-S.1 idealnie nadają się do budowy maszyn OEM, zastosowań morskich, ładowania pojazdów elektrycznych, słonecznych i wiatrowych

Produkty i dokumentacja

Select region / language