Rozłączniki z bezpiecznikami w obudowach

Ochrona personelu i maszyn elektrycznych

Rozłączniki z bezpiecznikami w obudowach są używane jako rozłączniki główne i zapewniają ochronę przed przeciążeniem i zwarciem. Oferta rozłączników z bezpiecznikami w obudowach obejmuje zakres od 20 do 800 A (IEC) oraz bezpieczniki typu BS i DIN.


Główne korzyści 

  • Długi cykl eksploatacji i wysoka wytrzymałość
  • Zapobieganie wypadkom spowodowanym przez urządzenia elektryczne
  • Szybki i łatwy dobór
  • Doskonałe parametry i niezawodność

Cechy charakterystyczne 

  • Obudowy są wykonane z materiałów wysokiej jakości, odpornych na promieniowanie UV i charakteryzują się stopniem ochrony IP65. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
  • Funkcje, takie jak zamykane na kłódkę uchwyty, blokada pokrywy oraz upust ciśnienia gazu, pozwalają na bezpieczne prowadzenie prac konserwacyjnych i instalacyjnych.
  • Internetowe narzędzie Switch Selector ułatwia dobór rozłącznika najlepiej dopasowanego do wybranego zastosowania.
  • Budowa styku w połączeniu z wkładką topikową pozwalają na szybkie usunięcie zwarcia i zachowanie wymaganego poziomu ochrony nawet po wystąpieniu zwarcia.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Narzędzia i Dokumentacja

Produkty powiązane

Select region / language