Niskonapięciowe rozwiązania ABB
Systemy napędzane silnikami odpowiadają za 74% światowego zapotrzebowania na energię elektryczną w przemyśle.
Całkowite zapotrzebowanie na energię silników przemysłowych ma wzrosnąć o około 65% w latach 2018 –2040.
Rynek centrów sterowania silnikami niskiego napięcia (MCC) ma wzrosnąć o około 63% w latach 2022–2030.
Rosnące koszty energii napędzają rosnące zapotrzebowanie na silniki wysokowydajne i inteligentne centra sterowania silnikami.
Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii nasze rozwiązania zapewniają precyzyjną kontrolę i działanie silników, minimalizują przestoje oraz optymalizują zużycie energii.
Nasze produkty koncentrują się na redukcji strat mocy i odprowadzania ciepła, przy czym styczniki AF zmniejszają zużycie energii cewki o 80%. ABB Ability Energy Manager™ oferuje monitorowanie i optymalizację energii.
Produkty ABB zostały zaprojektowane z myślą o łatwej integracji i długoterminowej wydajności, oferując opłacalne rozwiązanie dla Twoich potrzeb MCC.
Większa niezawodność systemuNasze zaawansowane rozwiązania w zakresie sterowania i zabezpieczeń są rygorystycznie testowane, aby spełniać surowe normy branżowe, minimalizując ryzyko awarii w całym cyklu życia silnika i zapewniając klientom bezpieczne oraz niezawodne systemy.
Łatwość integracjiKomponenty ABB są projektowane tak, aby pasowały do istniejącej infrastruktury, oferując łatwą integrację z systemami nadzoru i sterowania, a jednocześnie obsługując szeroką gamę protokołów komunikacyjnych. Ta wszechstronność sprawia, że są idealnym wyborem dla wielu zastosowań.
Łatwość instalacjiZastosowanie produktów ABB znacząco ogranicza nakład pracy projektowej oraz upraszcza instalację i uruchomienie, co w efekcie obniża całkowity koszt posiadania.Więcej...
Łatwa integracja i uniwersalność zastosowańKomponenty ABB są zaprojektowane z myślą o bezproblemowej integracji z systemami nadzoru i sterowania, obsługując szeroki zakres protokołów komunikacyjnych. Oferują elastyczną parametryzację, dzięki czemu mogą sprostać zróżnicowanym wymaganiom aplikacji przemysłowych.
Niezawodność i bezpieczeństwoNasze zaawansowane rozwiązania w zakresie sterowania i zabezpieczeń są testowane zgodnie z rygorystycznymi normami branżowymi, co ogranicza ryzyko awarii w całym cyklu życia silnika i zapewnia użytkownikom bezpieczne oraz niezawodne systemy.
Innowacyjność i efektywnośćSzerokie portfolio produktów do sterowania i zabezpieczenia silników oraz rozwiązania cyfrowe umożliwiają inteligentne monitorowanie w centrach sterowania silnikami (MCC), zwiększając wydajność operacyjną i efektywność energetyczną oraz obniżając koszty.Więcej...
Dostosowanie i integracjaNasze komponenty są wysoce elastyczne, co umożliwia ich bezproblemową integrację z istniejącymi systemami oraz tworzenie konfiguracji dopasowanych do indywidualnych potrzeb.
Jakość i niezawodnośćZ ABB możesz polegać na trwałości i bezpieczeństwie naszych produktów, które są rygorystycznie testowane i zgodne z międzynarodowymi normami. Ponadto nasze zaawansowane rozwiązania w zakresie sterowania i zabezpieczenia silników ograniczają ryzyko awarii w całym cyklu ich życia, zapobiegając kosztownemu przezwojeniu oraz przestojom instalacji.
Innowacyjność i efektywnośćWykorzystaj najnowocześniejsze technologie, takie jak energooszczędne konstrukcje i inteligentne funkcje monitorowania, aby optymalizować działanie systemów i redukować koszty.
Kompleksowa oferta produktówNasze portfolio dla centrów sterowania silnikami (MCC) jest bardzo szerokie i obejmuje wszystko – od zaawansowanych wyłączników, przez rozwiązania do rozruchu silników, aż po przemienniki częstotliwości i wiele innych.
Jakość i zgodność z normamiKomponenty ABB są znane ze swojej trwałości, bezpieczeństwa oraz zgodności z międzynarodowymi standardami. Dystrybuując nasze produkty, zapewniasz swoim klientom wysoką jakość i niezawodność, co wzmacnia Twoją reputację oraz satysfakcję odbiorców.
Popyt rynkowy i rozwójZapotrzebowanie na solidne i wydajne rozwiązania do sterowania silnikami rośnie w wielu sektorach, takich jak przemysł wytwórczy, branża naftowo-gazowa czy uzdatnianie wody. Wybierając komponenty ABB, możesz wykorzystać potencjał tego rozwijającego się rynku i skutecznie odpowiadać na potrzeby swoich klientów.
Więcej...
Integruj rozwiązania ABB w spójne doświadczenie partnerskie
Tabele koordynacji zabezpieczeń
Dobierz odpowiedni produkt w oparciu o charakterystyki elektryczne
Dostosuj rozwiązanie ABB do swojej aplikacji
Łatwy dostęp do modeli produktów ABB do projektów MCC
Po wypełnieniu formularza, skontaktujemy się z Tobą