Dobór komponentów, zwłaszcza modułów i falowników, ma istotny wpływ na działanie systemu fotowoltaicznego. Inwestycje w systemy fotowoltaiczne zwracają się zazwyczaj po 20 latach, a przez cały ten czas system musi działać niezawodnie i powinien być odporny na wszelkie warunki pogodowe.
Tzw. „BOS” („pozostałe” elementy systemu, takie jak elektromechaniczny sprzęt zabezpieczający, sterowniki i odłączniki, przewody) bez wątpienia odgrywają istotną rolę w zagwarantowaniu, że ludzie, a także podłączone do systemu budynki są odpowiednio zabezpieczone, a produkcja energii przez kolejne lata będzie wystarczająca.
Kwestia wyboru każdego elementu systemu fotowoltaicznego na podstawie funkcji, jakie gwarantuje producent danego produktu jest w tym przypadku — oraz z perspektywy ekonomicznej — nawet ważniejsza niż w przypadku standardowej instalacji elektrycznej. Wynika to z konieczności utrzymania specyfikacji użytkowych każdego produktu na tym samym poziomie przez cały okres eksploatacji systemu i powiązanej z nim inwestycji.