Budynki mieszkalne

Bezpieczne i niezawodne dachowe instalacje fotowoltaiczne

residential
Przydomowa instalacja fotowoltaiczna jest zwykle montowana na dachu budynku i ma moc od 5 do 20 kW. Obecnie energię wytworzoną w instalacji fotowoltaicznej połączonej z siecią przesyłową można odsprzedawać do sieci za cenę wyższą niż cena energii dla odbiorców naliczana przez operatora sieci, co zapewnia odpowiedni zwrot z inwestycji dokonanej przez właściciela budynku. Taki sposób finansowania rozwoju produkcji energii z ogniw słonecznych jest powszechnie stosowany w wielu krajach i w ostatniej dekadzie przyczynił się do szybkiej ekspansji branży fotowoltaicznej na świecie. Oto najważniejsze kwestie dotyczące instalacji przydomowych:
  • Dokładny pomiar przepływów energii między prywatną dachową instalacją fotowoltaiczną a siecią przesyłową w celu jednoznacznego wyznaczenia kosztów i przychodów zgodnie z obowiązującą taryfą gwarantowaną. Firma ABB oferuje pełną gamę modułowych liczników energii elektrycznej (EQ) spełniających wymagania europejskiej dyrektywy w sprawie przyrządów pomiarowych (MID) i przetestowanych zgodnie z nią. Dyrektywa ta zezwala na stosowanie liczników zawsze, gdy jest potrzebny odczyt zużycia energii do celów rozliczeniowych;
  • Niezawodne zabezpieczenie całej instalacji elektrycznej budynku przed uderzeniem pioruna, którego prawdopodobieństwo wzrasta z uwagi na zamontowane na dachu metalowe konstrukcje. Oferta firmy ABB zawiera szeroki wybór ograniczników przepięć (OVR PV) przeznaczonych specjalnie do instalacji fotowoltaicznych;
  • Monitorują one przepływy energii między dachową instalacją fotowoltaiczną a siecią publiczną w celu odłączenia tej pierwszej w razie niestabilności, zwarć lub prac konserwacyjnych w sieci publicznej, mogących oddziaływać na urządzenia domowe. Firma ABB oferuje gamę wielofunkcyjnych przekaźników do monitorowania sieci, cechujących się elastycznością niezbędną do integracji małych i średnich sieci z główną siecią przesyłową.
 

Polecane

Główne produkty

Technologia „plug and play”

Bezpieczeństwo i ochrona

Sterowanie i łączenie

evo
Konektory fotowoltaiczne MC4-Evo2

Pomiary, monitorowanie i sygnalizacja

Instalacja

Inne produkty

Oferta powiązana

Select region / language