W przypadku każdego działania i każdej rodziny produktów firma ABB przykłada dużą wagę do kwestii ochronny środowiska i bezpieczeństwa. Systemy zarządzania środowiskowego (z certyfikatem ISO 14001) funkcjonują w większości oddziałów ABB, a wyroby tej firmy spełniają wymagania najważniejszych międzynarodowych norm europejskich i amerykańskich. Projektowanie wyrobów przyjaznych środowisku, niezawierających substancji groźnych lub szkodliwych dla otoczenia, to reguła obowiązująca w trakcie wszystkich prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w firmie ABB. Niezawodność i sprawność instalacji zależy od wielu czynników, dotyczących zarówno całej instalacji, jak i szczegółów działania pojedynczych podsystemów i urządzeń. Jakość i bezpieczeństwo każdego wyrobu ma kluczowe znaczenie dla zagwarantowania maksymalnej wydajności elektrowni. Im bardziej złożona instalacja, tym bardziej opłaca się skorzystać z pomocy doświadczonego partnera, zapewniającego globalne rozwiązania i skutecznie reagującego na wymagania każdej instalacji — od projektu po konserwację.