Producenci falowników / maszyn (OEM)

Kompaktowe elementy z uznawanymi na świecie certyfikatami oraz rozwinięta światowa sieć serwisu

manufacturer

W odniesieniu do największych czy mniejszych produktów firma ABB zawsze zwraca uwagę na oszczędność miejsca. Przestrzeń to pieniądz, a my dbamy o przychody naszych klientów. Nasi inżynierowie poświęcają czas na udoskonalanie projektów, aby jeszcze bardziej zmniejszyć wymiary produktów lub tworzyć produkty mające więcej funkcji, co ma wpływ na zmniejszenie liczby potrzebnych elementów. Stale staramy się integrować produkty lub sięgamy po nowe materiały, aby zmieścić większą wartość w mniejszej przestrzeni. Ponadto dzięki wyrobom firmy ABB przedsiębiorstwa mogą realizować działalność przez całą dobę na całym świecie. Dostarczając niezawodne produkty czy też opracowując konstrukcje, przy których można bezpiecznie wykonywać prace konserwacyjne w czasie pracy urządzenia lub monitorowania pod kątem ewentualnych zwarć, firma ABB stawia sobie za cel pomoc klientom w optymalizacji działalności poprzez zapewnienie certyfikatów zgodności z najważniejszymi normami na całym świecie. W celu obniżenia kosztów nieplanowanej konserwacji oraz zagwarantowania oczekiwanej trwałości instalacji fotowoltaicznej nasza rozległa światowa sieć serwisu zapewnia następujące usługi:

  • Szkolenia
  • Konserwację zapobiegawczą w miejscu montażu
  • Zdalne monitorowanie
  • Modernizację zainstalowanego sprzętu
  • Dostępność części zamiennych zawsze i wszędzie
  • Wymiany
  • Recycling zgodnie z przepisami ochrony środowiska

Polecane

Elementy do falowników centralnych

Elementy do falowników szeregowych

Inne produkty

Select region / language