Przykładowe zastosowanie — Solarys

Szybka i niezawodna produkcja ratuje sytuację

greenpower_banner

Solarys, firma z siedzibą w Arezzo (Włochy), założona w 2007 r. przez Michele Burbiego, działa w branży konstrukcyjnej i budowlanej. Przedsiębiorstwo zmaga się z problemami natury handlowej i finansowej.

Wyzwanie

Park fotowoltaiczny Malalbergo, największy system fotowoltaiczny w Toskanii, uruchomiono w lutym 2011 r. Zajmuje on obszar ok. 26 ha na terenie gminy Cortona. Jego moc zainstalowana wynosi w przybliżeniu 10,5 MW, co pozwala na zaspokojenie potrzeb około 5500 gospodarstw domowych i zmniejszenie ilości CO2 emitowanego do atmosfery o 7200 ton rocznie.

Zaledwie miesiąc po rozpoczęciu prac opublikowano Dekret ministerialny „Romani”, który był prawdziwym gromem z jasnego nieba. Wyznaczał on ostateczny termin podłączenia do sieci, od dotrzymania którego zależało uprawnienie do skorzystania z programu dofinansowań. Termin ten przypadał na trzy miesiące przed datą ukończenia prac planowaną pierwotnie przez firmę Solarys.

Konsekwencje mogły być poważne: bez wspomnianych dopłat ogólna rentowność systemu byłaby mocno zagrożona. Początkowo planowano wręcz wycofanie się z projektu, ale w końcu całkowicie zmieniono harmonogram prac (tzw. wykres Gantta) i drastycznie skrócono terminy. Trzeba było zmienić kilku dostawców, ponieważ nie wszyscy byli w stanie zagwarantować dostawę materiałów w wyznaczonym czasie.

Rozwiązanie

Ryzyko się jednak opłaciło — system podłączono do sieci energetycznej dwa dni przed terminem określonym w Dekrecie i trzy miesiące przed pierwotnie planowaną datą.

Kilku producentów wyraziło gotowość znacznego skrócenia czasu produkcji materiałów. Jednym z nich była firma ABB, do której należały zakłady w miastach Marostica (298 szt. skrzynek łączeniowych), Frosinone (przełączniki w obudowach formowanych z tworzyw sztucznych Tmax T8, 2500 A), S. Palomba (wyłączniki modułowe S 200 i urządzenia modułowe do montażu na szynie DIN, takie jak przekaźniki, styczniki czy przekaźniki czasowe) oraz Garbagnante Monastero (montaż rozdzielnic).

Taka partnerska postawa pozwoliła rozwiązać tę niezwykle trudną sytuację i przyczyniła się do zacieśnienia współpracy Solarys z ABB. Teraz włoska firma automatycznie wybiera ofertę ABB — również w przypadku projektów zagranicznych. Na podstawie tych doświadczeń przekonano się, że nie warto korzystać z okazji, które są tylko pozornie atrakcyjne ze względu na cenę, lecz nie uwzględniają wartości o większym znaczeniu, takich jak czas czy praca wykonana przez dział sprzedaży, a także cech, którymi wyróżnia się ABB, czyli niezawodności, elastyczności, szybkości reagowania i możliwości dostosowywania produktów do potrzeb klientów.

Główne produkty

Select region / language