W miarę jak fotowoltaika zyskuje coraz większy udział w miksie energetycznym, stale unowocześniane są elementy instalacji w celu obniżenia kosztów wytwarzania energii. W ciągu kilku ostatnich lat branża dokonała ogromnego skoku pod względem napięcia modułów: od 600 V DC do 1000 V DC, co dotyczy większości instalacji fotowoltaicznych w skali zakładu energetycznego. W następnym etapie tego już obserwowanego trendu do użytku wchodzą instalacje z modułami 1500 V DC, które dzięki wyższemu napięciu umożliwiają zwiększenie mocy nawet o 50%, a tym samym obniżają straty instalacji oraz koszty wyposażenia.
Oto najważniejsze wyzwania związane z tym trendem:
- kwestia wymagań dotyczących wyższego napięcia, wpływająca na projekt instalacji oraz konieczną izolację;
- temperatura, ponieważ farmy słoneczne często pracują przy wyższej temperaturze, nawet 70°C;
- możliwa konieczność przystosowania elementów instalacji fotowoltaicznych na napięcie 1500 V DC w skali zakładu do dwukierunkowego przepływu prądu;
- elementy muszą gwarantować bezpieczne działanie z napięciem 1500 V DC, a także mniejsze straty mocy, mniejszą liczbę biegunów, zintegrowane części do rozpraszania ciepła oraz zaawansowane urządzenia do gaszenia łuku;
- elementy muszą być także przygotowane na większy prąd — do 6000 A zależnie od urządzenia.
Dzięki temu trendowi skrzynki łączeniowe i falowniki do instalacji fotowoltaicznych w skali zakładu energetycznego są przystosowane do pracy z większą mocą, a niektóre nowe produkty są w stanie obsługiwać jednocześnie dwa moduły 1500 V DC.
Firma ABB zaprojektowała elementy niskiego napięcia dla instalacji 1500 V DC w celu umożliwienia pracy z większą mocą. Zaliczają się do nich rozłączniki, wyłączniki instalacyjne, styczniki, ograniczniki przepięć oraz czujniki napięcia i prądu. Parametry znamionowe niektórych elementów to nawet 3000 A/1500 V DC. Urządzenia te posiadają różne certyfikaty, w tym UL i IEC.