Zastosowania komercyjne/przemysłowe

Niezawodne elementy certyfikowane do pracy w agresywnym środowisku

commertial industrial
Komercyjna/przemysłowa instalacja fotowoltaiczna jest zwykle montowana na dachu budynku lub na ziemi i ma moc od 20 do 1000 kW. Obecnie z powodu spadku kosztów inwestycji w instalacje fotowoltaiczne oraz w związku z troską o środowisko stale rośnie rynek zintegrowanych z budynkiem modułów fotowoltaicznych w postaci paneli słonecznych będących zewnętrzną warstwą do wytwarzania energii elektrycznej. Oto najważniejsze kwestie dotyczące instalacji komercyjnych/przemysłowych:
  • Przepływ wsteczny mocy
    Zwykle sieć elektroenergetyczna nie jest przygotowana do zarządzania dwukierunkowym przepływem mocy na poziomie dystrybucji. Taka sieć ma postać systemu promieniowego, w którym energia płynie w jednym kierunku na dużą odległość z dużego centralnego generatora do wielu odbiorców na końcu sieci dystrybucji. W ostatnim czasie w miarę wzrostu popularności rozproszonych dachowych instalacji fotowoltaicznych wsteczne przepływy energii mogą docierać z powrotem do stacji elektroenergetycznej i transformatorów, co oznacza spore wyzwania dla operatora sieci. Wpływa to na koordynację zabezpieczeń i regulatory napięcia.
  • Szybkość zmian
    Ponieważ ilość energii wytwarzanej przez instalację fotowoltaiczną zależy od nasłonecznienia, szybkie zmiany ilości energii pochodzącej z takiej instalacji mogą wywoływać niepożądaną dużą zmienność napięcia w linii zasilania. Zmienność napięcia obniża stabilność sieci w związku z przejściowym niezrównoważeniem obciążenia i wytwarzania. W konsekwencji napięcie i częstotliwość mogą wykraczać poza ustalone wartości graniczne, ponieważ centralne generatory prądotwórcze nie są w stanie zmieniać mocy na tyle szybko, aby dostosować się do zmienności instalacji fotowoltaicznych. Efektem bywa niezgodność częstotliwości w sieci, prowadząca czasem do przerwy w dostawie energii elektrycznej.

Asortyment produktów firmy ABB obejmuje wyłączniki, rozłączniki, odłączniki bezpiecznikowe, bezpieczniki, wyłączniki różnicowoprądowe, przekaźniki sieciowe, ograniczniki przepięć, czujniki napięcia i prądu oraz styczniki do przełączania zdalnego, zaprojektowane specjalnie pod kątem zabezpieczenia przed tego rodzaju problemami i postępowania w razie ich wystąpienia.

 

Polecane

Główne produkty

Technologia „plug and play”

Bezpieczeństwo i ochrona

Sterowanie i łączenie

evo
Konektory fotowoltaiczne MC4-Evo2

Pomiary, monitorowanie i sygnalizacja

Instalacja

Inne produkty

Oferta powiązana

Select region / language