Budynek mieszkalny

residential-scale

Sieci ESS dla budynków mieszkalnych z reguły działają w połączeniu z domowymi instalacjami fotowoltaicznymi, w których napięcia DC nie są bardzo wysokie i zwykle nie przekraczają 500 V DC. Oferta produktów niskiego napięcia ABB obejmuje szeroką gamę wyłączników instalacyjnych i rozłączników z bezpiecznikami do montażu po stronie DC akumulatorów w celu realizacji podstawowych funkcji zabezpieczeniowych. Ofertę uzupełniają wyłączniki różnicowoprądowe typu B oraz pełna gama liczników energii zaprojektowanych specjalnie z myślą o współdziałaniu i komunikacji.

Podstawowe elementy małej instalacji komercyjnej lub przydomowej przedstawiono na poniższym schemacie:

Produkty do zastosowań w budynkach mieszkalnych

Instalacje prądu stałego

Instalacje prądu przemiennego

Produkty pomocnicze

Inne produkty

Select region / language