Zakład energetyczny

Utility scale new

Systemy magazynowania energii są oferowane w różnych wielkościach i do wielu zastosowań. W dużych instalacjach w odniesieniu do sekcji zabezpieczenia akumulatorów możemy zauważyć, że — podobnie jak w instalacjach fotowoltaicznych — system ESS może pracować z napięciem od 600 V DC do 1000 V DC lub więcej (nawet 1500 V DC). Znamionowy prąd stały jest także porównywalny z występującym w instalacjach fotowoltaicznych, również elementy zakładu mogą być rozmieszczone podobnie jak w tych instalacjach (podstawowe moduły akumulatorów są łączone szeregowo tak jak łańcuchy fotowoltaiczne). Oferta produktów niskiego napięcia ABB zapewnia wiele możliwości przy projektowaniu konfiguracji.

Podstawowe elementy dużego systemu ESS przedstawiono na poniższym schemacie:

Produkty do zabezpieczenia akumulatorów (battery protection unit, BPU) i systemu konwersji energii (power conversion system, PCS)

Instalacje prądu stałego

Instalacje prądu przemiennego

Produkty pomocnicze

Inne produkty

Select region / language