Wiatr

Energia wiatrowa — bezpieczeństwo i niezawodność

wind_slider
Turbiny wiatrowe mogą osiągać olbrzymie rozmiary, jednak to mniejsze komponenty, takie jak produkty sterujące i ochronne firmy ABB, zapewniają działanie elektrycznych układów napędowych, systemów zmiany ustawień gondoli i łopat, jak również innych obwodów pomocniczych.

Firma ABB ma jeden z najszerszych asortymentów produktów zapewniających bezawaryjną i bezpieczną pracę turbin: od wyłączników i styczników do elektrycznych układów przeniesienia napędu, po przełączniki i ograniczniki przepięć do układu sterowania turbiną. Wybierając produkty ABB, można obniżyć koszty i uprościć proces montażu. Na przykład rozrusznik silnika firmy ABB pozwala zaoszczędzić do 45% czasu w porównaniu z tradycyjnymi systemami. Produkty zabezpieczające i sterujące firmy ABB są dopuszczone do stosowania na całym świecie. Dzięki temu producenci turbin wiatrowych lub podsystemów mogą ujednolicać projekty, przez co ponoszą mniejsze koszty.

Ważne tematy

gamesa_small
Przykładowe zastosowanie — Gamesa

Referencje

Zastosowania

Dokumentacja

Oferta uzupełniająca

Select region / language