Wyświetlacz ABB RoomTouch® KNX to pojemnościowy, wielofunkcyjny element sterujący do inteligentnego sterowania pokojami w domach lub budynkach komercyjnych, takich jak pokoje hotelowe, biura i obiekty medyczne. Dzięki smukłej, 11-milimetrowej konstrukcji ABB RoomTouch® prezentuje się bardzo nowocześnie.
Ma elegancką metalową ramę i wysokiej jakości szklany panel, dostępny w stylowych wykończeniach w kolorze czarnym lub białym.
Wyświetlacz jest przyjazny dla użytkownika, a jego prosta i intuicyjna ikonografia pozwala na łatwe wykonywanie wszystkich codziennych czynności w inteligentnym domu – od sterowania oświetleniem, żaluzjami, scenami, programami czasowymi, temperaturą pokojową po dane ze stacji pogodowej i dźwięk. A to wszystko sterowane jest przez jedno urządzenie. Wystarczy na przykład delikatnie przesuwać panel w górę, żeby otworzyć rolety,lub w dół, aby je zamknąć. Za pomocą jednego dotknięcia panelu można tworzyć spersonalizowane sceny w pokoju, np. filmowe, w której rolety są zamykane, a światła przyciemniane. Panelem można również sterować, przesuwając menu lub dotykając w celu potwierdzenia operacji, takiej jak włączenie światła.
Aby dodatkowo zaoszczędzić energię, urządzenie wyposażono w czuły tryb czuwania, gdy w pomieszczeniu robi się ciemno; włącza się ono automatycznie, gdy zarejestruje w pobliżu czyjąś obecność. Oferuje również tryb dzienny i nocny, uzupełniający oświetlenie pomieszczenia.
Przed instalacją użytkownicy mogą zdecydować, czy chcą zamontować ABB RoomTouch® w pozycji poziomej czy pionowej.