Niezliczone możliwości

ABB-Welcome IP

Highlights_Header

Naszym celem jest kształtowanie przyszłości technologii architektonicznych i budowlanych. W dzisiejszym trendzie urbanizacyjnym nie ma miejsca na ograniczenia. Dlatego też uważamy, że nadszedł czas na nowy system domofonowy, który nie wiąże się z żadnymi ograniczeniami i zapewnia nieskończenie wiele możliwości.

Lepsza przyszłość i większy komfort życia


Dzięki nieustannemu dążeniu do perfekcji pomagamy naszym klientom czerpać radość z podążania za przyszłościowymi trendami i stylem życia, odczuwać komfort, tworzyć bardziej elastyczne rozwiązania, a jednocześnie cieszyć się życiem. W związku z powyższym bez przerwy dokładamy starań, aby udoskonalać nasze postępy, szukać najbardziej przyjaznych dla użytkownika rozwiązań oraz łączyć potrzeby człowieka z technologią.

ABB-Welcome IP - innowacyjne właściwości i budowa


ABB-Welcome IP wprowadza nową technologię, która spełnia wszelkie oczekiwania osób odpowiedzialnych za realizację projektów budowlanych zmagających się z wyzwaniami w zakresie komunikacji wewnątrz i na zewnątrz budynku. 

Odkrywając pełny potencjał technologii IP, system ABB-Welcome IP umożliwia zrobienie kroku naprzód, wprowadzając innowacyjne cechy urządzeń oraz dopasowując się do każdej lokalizacji bez pogarszania panujących tam estetyki i elegancji.

wlcm

Jeden system dla wszystkich potrzeb

Technologia IP nowego systemu domofonowego ABB zapewnia możliwość stworzenia projektu twoich marzeń bez martwienia się o wielkość i odległości. 

Połączenie PoE sprawia, że nie ma potrzeby stosowania dodatkowego okablowania i pozwala skupić się na innych ważniejszych sprawach, zapewniając większy komfort i bezpieczeństwo. 

Rozwiązanie ABB-Welcome IP zostało stworzone w oparciu o dogłębnie przeanalizowaną koncepcję, która umożliwia wyposażenie w system domofonowy dużych kompleksów mieszkalnych, w tym wieżowców i apartamentowców, mniejszym nakładem sił. Rozwiązanie to zapewnia płynną integrację nieograniczonej ilości urządzeń do komunikacji domofonowej w obrębie jednego systemu oraz wielokanałowy sposób łączenia świata zewnętrznego z wnętrzem domu.

ABB-Welcome_IP_catalogu_topologie_RGB

ABB-Welcome IP uwzględnia wszystkie niezbędne elementy do integracji systemu. System zarządza kamerami IP w celach związanych z monitoringiem, stosując rożnego typu czujniki alarmowe oraz zapewniając łączność między światem zewnętrznym a wnętrzem domu, a także między mieszkaniami czy domami. Ponadto ABB-Welcome IP umożliwia bezproblemowe połączenie z systemem Smart Home KNX.

Wsparcie z zewnątrz

Oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami służy do obsługi urządzeń ochrony lub scentralizowanych obiektów przy uwzględnieniu kwestii bezpieczeństwa oraz wymagań mieszkańców. Oprogramowanie monitoruje obiekt, a także podejmuje działania, w tym przekazuje połączenia w zakresie obsługi zgłoszeń, przesyła krótkie informacje tekstowe do mieszkańców, prowadzi nadzór nad budynkiem i wiele innych.

hotel_lobby

 

Dodatkowe informacje

Select region / language