Czujnik obecności Busch Corridor KNX


Firma ABB w lutym 2017 r. wprowadza na rynek czujnik obecności Busch Corridor KNX przeznaczony przede wszystkim do przedpokojów, korytarzy oraz innych długich i wąskich ciągów komunikacyjnych. Dzięki odpowiednio dostosowanemu zakresowi wykrywania, w porównaniu do standardowych czujników obecności firmy ABB ten sam obszar może być kontrolowany przez mniejszą liczbę urządzeń. Nowa seria produktów obejmuje korytarzowe czujniki obecności w wersjach standardowej i premium oraz jest dostępna w dwóch kolorach: białym matowym i srebrnoaluminiowym. Ich zastosowania i funkcje pokrywają się z zastosowaniami i funkcjami dotychczasowych czujników obecności.

Zakres wykrywania

Wysokość montażu [H]

Długość [L2] x szerokość [B1] zakresu wykrywania prostopadłego względem czujnika

Długość [L1] x szerokość [B1] zakresu wykrywania czołowego względem czujnika

2.5 m

max. 24 m x 2.5 m

max. 18 m x 2.5 m

3 m

max. 30 m x 3 m

max. 20 m x 3 m

4 m

max. 30 m x 3 m

max. 20 m x 3 m

Zalety produktów

  • Najwyższa jakość wykrywania
  • Bardzo płaskie estetyczne wykonanie
  • Zastosowanie przede wszystkim w korytarzach
  • Integracja z zegarem czasu rzeczywistego (w wersji premium)
  • Programowanie za pomocą pilota na podczerwień (w wersji premium)
  • Wykorzystanie światła dziennego i wyłączanie 2-etapowe (w wersji premium)
  • Przystosowanie do montażu podtynkowego i powierzchniowego
  • Przystosowanie do ETS 4/5
     
Select region / language