Integracja AGD obsługujących standard Home Connect z systemem ABB-free@home®

kitchen_hai_1183x353

Użytkownicy mogą teraz integrować sprzęt AGD marek BOSCH, SIEMENS z systemem ABB-free@home® i korzystać z niego tak samo, jak z innych urządzeń zgodnych z tym systemem. Domowe sprzęty mogą być integrowane w sceny, a poszczególne funkcje można podłączać do czujników ściennych i paneli dotykowych ABB-free@home®.

ABB-01

Podłączone i kompatybilne urządzenia domowe, takie jak pralki, ekspresy do kawy czy piekarniki, mogą być reprezentowane przez indywidualne ikony w aplikacji ABB-free@home®, a także na panelu dotykowym ABB-free@home®. Umożliwia to pełną integrację z systemem ABB-free@home®, w tym sterowanie, sprawdzanie statusu, dodawanie do scen (np. „globalny wyłącznik”) oraz obsługę w ramach menu akcji ABB-free@home®.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Właściwości i zalety

Home_Appliance_en_392x196
Pełna integracja

Wszystkie urządzenia obsługujące standardy Home Connect można łatwo zintegrować
z ABB-free@home®.

home_appliances_392x196
Oszczędność czasu

Zakończenie pracy przez pralkę i suszarkę jest natychmiast sygnalizowane na panelu aplikacji ABB-free@home®. To praktyczna i oszczędzająca czas funkcja, zwłaszcza gdy pralnia jest urządzona na przykład w piwnicy.

switch_ha_392x192
Sterowanie scenami

Oświetlenie i wyciąg kuchenny mogą być zintegrowane ze scenami gotowania i globalnego wyłączania. Wszystkimi urządzeniami domowymi można wygodnie sterować przyciskami na ściennym panelu — to rozwiązanie jest dostępne wyłącznie w systemie ABB-free@home®.

iPhone-7-Plus_392x192
Sprawdzanie statusu

Wciąż te irytujące wątpliwości! Czy na pewno wyłączyłem światło w piwnicy? Czy nie zapomniałem zamknąć drzwi lodówki? Dzięki ABB-free@home®
te problemy należą już do przeszłości. Aplikacja natychmiast przesyła odpowiednie informacje i przypomnienia.

speaker_amazon_392x196
Najwyższy komfort

Początki dnia są coraz przyjemniejsze. Po wybraniu „sceny na dzień dobry” rano w „magiczny” sposób włącza się również ekspres do kawy.

ABB_geofencing_392x196
Geofencing

Gdy nikogo nie ma w domu, piekarnik musi być wyłączony. ABB-free@home® pilnuje, by tak właśnie się stało, gdy tylko opuścisz mieszkanie. To niezawodne i bezpieczne rozwiązanie, dzięki któremu znikają powody do niepokoju.

Dowiedz się więcej

Serwis i narzędzia

Select region / language